AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles556-2937: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles
556-2937: Raccord permanent
556-2937: Raccord permanent

Raccord permanent BSPP - Pivot femelle sphérique 90 degrés Cat®

Marque: Cat

Images du produit
556-2937: Raccord permanent
556-2937: Raccord permanent
556-2937: Raccord permanent
556-2937: Raccord permanent
556-2937: Raccord permanent

Raccord permanent BSPP - Pivot femelle sphérique 90 degrés Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 556-2937
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 556-2937

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 90 deg
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE SPHÉRIQUE -4 BSPP
Taille de filet (in): 1/4-19
Décalage en bout (mm): 30
Décalage en bout (in): 1,18
Longueur (mm): 49
Longueur (in): 1,93
Facteur de découpe (mm): 25
Facteur de découpe (in): 0,98
Taille de flexible recommandée (mm): 6,35
Taille de flexible recommandée (in): 0,25
Compatibilité: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Taille de la vis hexagonale (mm): 19
Taille de la vis hexagonale (in): 0,75
Type de joint: NBR 600-9411
Description: Raccord permanent 4MN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 556-2937

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert