Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Connexion
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Groupe galet inférieur Cat® Application standard, DOUBLE BRIDE, diamètre de bande de roulement 152,4 mm, largeur de montage 171,4 mm
Marque: Cat
Groupe galet inférieur Cat® Application standard, DOUBLE BRIDE, diamètre de bande de roulement 152,4 mm, largeur de montage 171,4 mm
Marque: Cat
0.709
1.983
4.941
Groupe galet inférieur Cat® Application standard, DOUBLE BRIDE, diamètre de bande de roulement 152,4 mm, largeur de montage 171,4 mm
6,0
1.987
2.283
Galet inférieur à double bride pour usage général Cat®, diamètre de la bride : 175 mm