Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Les composants roulants Cat® des machines à chaînEs comprennent les galets supérieurs, les galets inférieurs, les roues folles et les barbotins. Ces composants tournent afin de soutenir et de guider le système de chaînes.
Pourquoi choisir Cat :
En résumé : Les composants roulants Caterpillar permettent à votre machine de fonctionner plus efficacement, plus longtemps et avec une fiabilité accrue, quel que soit le chantier.
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
Cat
Tread Diameter (in)
30,157
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application, Standard Application
Center Flange Diameter (in)
31.732
Center Flange Width (in)
5.217
UC System
HD, HD
Shaft Length (in)
21.693
Shaft Protrusion Length (in)
2.733
Idler Rim Width (in)
11.496
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
5.365
La roue folle de chaîne Cat® soutient et guide la chaîne lorsqu’elle se déplace, assurant la stabilité et la tension appropriée
Cat
Tread Diameter (in)
35,118
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application, Standard Application
Center Flange Width (in)
5.886
Center Flange Diameter (in)
36.693
UC System
HD, HD
Shaft Length (in)
24.921
Shaft Protrusion Length (in)
2.851
Idler Rim Width (in)
13.307
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
6.389
Assemblage du galet inférieur Cat®, BRIDE SIMPLE, application standard, diamètre de bande de roulement 278 mm, largeur de montage 412,16 mm, compatible avec le galet supérieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
10,945
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.677
Inside Spread (in)
5.299
Mounting Width (in)
16.227
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
13.724
Shaft Length (in)
21.102
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.283
Assemblage de galet inférieur à BRIDE SIMPLE Cat®, application standard, diamètre de bande de roulement de 287 mm, largeur de montage de 488,16 mm, compatible avec le galet supérieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
11,299
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.697
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
16.063
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Le segment de barbotin du groupe motopropulseur Cat® avec 6+ dents contribue à assurer la stabilité et la maîtrise de vos équipements à chaînes, pour les machines compatibles avec la pièce 602-0406.
Cat
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
No
Pitch Circle Radius (in)
23.166
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
12,5
Inner Radius (in)
17,047
Bushing Radius (in)
2.264
Packing Offset Radius (in)
23.13
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
18.268
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD, HD
Bolt Thread Size
1.125
Tooth Width (in)
5.118
Number of Teeth
6
Number of Bolts
8
UC System - Designed For
Heavy Duty
Tip Radius (in)
23,425
Galet inférieur à bride simple Cat®, diamètre de la bride : 275 mm
Cat
Diamètre de filetage (in)
9,724
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.283
Inside Spread (in)
3.606
Mounting Width (in)
12.841
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
9.173
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
17.953
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Segment de chaîne Cat® en acier brut, 6 boulons, 5 dents, pas de chaîne de 261 mm
Cat
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
Yes
Pitch Circle Radius (in)
20.659
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
10,276
Inner Radius (in)
15,197
Bushing Radius (in)
1.949
Packing Offset Radius (in)
20.63
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
16.535
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD, HD
Bolt Thread Size
1
Tooth Width (in)
4.528
Number of Teeth
5
Number of Bolts
6
UC System - Designed For
Heavy Duty
Tip Radius (in)
20,827
Rouleau de chaîne à double bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
10,906
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.555
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
13.56
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Rouleau de chaîne à double bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
10,551
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.677
Inside Spread (in)
4.933
Mounting Width (in)
16.227
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
12.157
Shaft Length (in)
21.102
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.283
Galet inférieur à double bride Cat®
Cat
Flange Type
DOUBLE FLANGE
Tread Diameter (in)
9,488
Mounting Width (in)
12.076
Application
Standard Application, Standard Application
UC System
HD, HD
Shaft Length (in)
17.975
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
9.512
Inside Spread (in)
3.819
Shaft OD (in)
2.283
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Galet inférieur à simple bride extérieure Cat® pour train de roulement à galets
Cat
Largeur (in)
5,472
Bushing Bearing Inner Diameter (in)
7.092
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
9.849
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
24.472
Hub Width (in)
16.614
Outside Diameter (in)
18,346
Hub Diameter (in)
14.803
Carrier Roller Compatible
Yes
Bore Diameter (in)
7,092
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
UC System
HD, HD
Galet inférieur à double bride Cat® pour galet inférieur sous châssis
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
7.72
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HDXL, HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
13.051
Inside Spread (in)
3.831
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Roulement à rouleaux bride simple Cat® pour galet inférieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
9.26
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HD, HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
12.925
Inside Spread (in)
3.969
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Roue folle de chaîne Cat® utilisée dans un châssis de chaîne de train de roulement
Cat
Diamètre de filetage (in)
21,457
Diamètre (in)
23.0
Center Flange Width (in)
3.681
Shaft Protrusion Length (in)
1.985
Idler Rim Width (in)
7.472
Application
Standard Application, Standard Application
Machine Side
Interchangeable
Tread Type
Conventional Tread
Shaft OD (in)
4.241
Shaft Length (in)
14.646
Center Flange Diameter (in)
23.346
UC System
HDXL, HDXL
Barbotin (segment)
Cat
Nombre de segments de roue d'entraînement
5,0
Taille de vis (in)
3/4
Nombre de boulons du barbotin
7,0
Nombre de dents du barbotin
5,0
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
No
Pitch Circle Radius (in)
17.09
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
8,5
Inner Radius (in)
12,52
Bushing Radius (in)
1.559
Packing Offset Radius (in)
17.047
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
13.622
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD, HD
Bolt Thread Size
0.75
Tooth Width (in)
3.465
Number of Teeth
5
Number of Bolts
7
UC System - Designed For
Heavy Duty
Tip Radius (in)
17,283
Groupe roue folle Cat® Application standard, largeur de jante 257 mm, interchangeable, diamètre de bande de roulement 720 mm, bande de roulement conventionnelle
Cat
Type de bande de roulement
Bande de roulement classique
Côté machine
Interchangeable
Application
Application standard
Center Flange Width (in)
4.37
Shaft Protrusion Length (in)
2.339
Idler Rim Width (in)
10.118
Tread Diameter (in)
28,346
Shaft OD (in)
4.99
Shaft Length (in)
19.488
Center Flange Diameter (in)
29.921
UC System
HD, HD
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats