AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long

Boulon de chaîne principal

Marque: Cat

Images du produit
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long
6V-1725: Boulon 7/8 - 14 fileté de 128,59 mm de long

Boulon de chaîne principal

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
6V-17256V-1725
314-5462314-5462
6Y-04736Y-0473
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6V-1725
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-1725

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 5,063
Bolt Length (mm): 128,59
Type de boulon: Boulons de maillon de raccord fendu
Grip Length (in): 3,74
Grip Length (mm): 95
Type de patin: Service très intensif, simple arête
Taille de vis (in): 7/8
Matière: Acier au bore
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-1725

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D8R II D7H D7R II D7G2 D8 D7 D8T D8R D8L D8GC D8N D7E LGP D7E D7R LGP D8 GC 8 8S 8U 8SU 8A

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 578

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57H 58

PRODUITS MARINS

3508B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert