AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants7X-3162: Adaptateur droit pivotant
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants
7X-3162: Adaptateur droit pivotant
7X-3162: Adaptateur droit pivotant

Adaptateur pivotant droit pour canalisation de carburant Cat®

Marque: Cat

fallback-image
7X-3162: Adaptateur droit pivotant

Adaptateur pivotant droit pour canalisation de carburant Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
7X-31627X-3162
4J-54774J-5477
6V-83976V-8397
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7X-3162
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-3162

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de la vis hexagonale (in): 0,69
Joint compatible avec le liquide de refroidissement et l'urée: 6V-3250 (9/16-18), 6V-9027 (7/16-20)
Joint compatible avec l'huile et le carburant: 214-7568 (16/09-18), 214-7566 (16/07-20)
Taille de la vis hexagonale (mm): 17.46, 15.88
Filetage: 9/16-18, 7/16-20
Joint d'étanchéité compatible avec les huiles hydrauliques et de transmission: 3J-1907 (16/09-18), 3J-7354 (16/07-20)
Poids (kg): 0,04
Poids (lb): 0,09
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-3162

TRACTEUR À CHAÎNES

D5N D6N

NIVELEUSE

12K 140K 2 140 160 140 GC 160K 140K

TOMBEREAU DE CHANTIER

798 794 AC 796 AC 798 AC 794 AC MT4400D AC

MOTEUR - INDUSTRIEL

G3520H G3512H

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3516H G3520 G3520H POWER SYS G3520 G3516C

MINIPELLE HYDRAULIQUE

302.5C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6060

FOREUSE

MD6250

CHARGEUSE-PELLETEUSE

428F 434F

PRODUITS MARINS

G3520 C32 G3516H G3512H G3520H

Voir plus
Pièces associées
3J-1907
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
3J-7354
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
214-7566
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
Vérifier le prix
214-7568
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert