AccueilBoulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies9L-6651: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 816 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies
9L-6651: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 816 mm de long
9L-6651: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 816 mm de long

Largeur: 15,9 mm (0,63 po)

Marque: Cat

Images du produit
9L-6651: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 816 mm de long
9L-6651: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 816 mm de long

Largeur: 15,9 mm (0,63 po)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
9L-66519L-6651
1P-97441P-9744
371-8946371-8946
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9L-6651
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9L-6651

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la courroie (mm): 15,9
Longueur de la courroie (in): 71,50
Largeur de la courroie (in): 0,63
Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
Longueur de la courroie (mm): 1 816
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9L-6651

TOMBEREAU DE CHANTIER

771D 769D

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

621E 623G 621F 623E 621G 627G 621B 627E 623B 627F 657 657B

TRACTEUR SUR PNEUS

966G 972G

CHARGEUSE À CHAÎNES

983B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert