Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Le ripper/scarificateur Cat® est conçu pour ameublir et conditionner la couche superficielle des sols compactés.
Cat
Largeur hors tout
69.5 in
Longueur
43.9 in
Hauteur
54.1 in
Espacement des dents
14.7 in
Poids
994.3 lb
Pression hydraulique optimale
3495.4 psi
Débit hydraulique optimal
3.4 gpm
Temps de cycle
2,5 secondes
Machine Type
Chargeuses à chaînes compactes
Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.
Cat
Longueur de la dent (in)
26,6
Longueur de la dent
26.6 in
Poids
134 lb
Rayon aux pointes (in)
31,9
Longueur hors tout
32.4 in
Catégorie de machine
5T-7T
Largeur
11.1 in
Rayon aux pointes
31.9 in
Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.
Cat
Longueur de la dent (in)
33,9
Longueur de la dent
33.9 in
Poids
235.9 lb
Rayon aux pointes (in)
40,9
Longueur hors tout
42 in
Catégorie de machine
7T-9T
Largeur
13.5 in
Rayon aux pointes
40.9 in
Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.
Cat
Longueur de la dent (in)
19,3
Longueur de la dent
19.3 in
Poids
99.2 lb
Rayon aux pointes (in)
25,6
Longueur hors tout
25.9 in
Catégorie de machine
3T-5T
Largeur
10 in
Rayon aux pointes
25.6 in
Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.
Cat
Longueur de la dent (in)
25,2
Longueur de la dent
25.2 in
Poids
240.3 lb
Rayon aux pointes (in)
31,7
Longueur hors tout
32.8 in
Catégorie de machine
BHL 415-444
Largeur
16.5 in
Rayon aux pointes
31.7 in
Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.
Cat
Longueur de la dent (in)
37,4
Longueur de la dent
37.4 in
Poids
372.6 lb
Rayon aux pointes (in)
44,1
Longueur hors tout
31.3 in
Catégorie de machine
BHL 450/MHE 10T
Largeur
16.5 in
Rayon aux pointes
44.1 in
Les scarificateurs au milieu de la machine (MMS, Mid-Machine Scarifier) Cat® sont conçus pour optimiser votre productivité grâce à une plus grande amplitude de mouvement. Disponibles en configuration droite pour s'adapter au chantier, ces scarificateurs faciles à utiliser constituent un accessoire polyvalent pour vos niveleuses Cat®.
Cat
Nombre de dents du ripper standard
19
Profondeur de rippage, maximale
11.17 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Largeur de travail
97.87 in
Force de pénétration
20233 lb
Force d'extraction
6744 lb
Porte-dents
19
Espacement du porte-dents de scarificateur
4.5 in
Poids
2756 lb
The Cat® Mid-Machine Scarifiers (MMS) are designed to maximize your productivity through greater range of motion. Available in a straight configuration to match the jobsite, these easy to use scarifiers are a versatile attachment for your Cat® Motor Graders.
Cat
Number of Standard Shanks
19
Ripper Shank Holder Spacing
4.5 in
Ripping Depth, Maximum
11.17 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
97.87 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
19
Scarifier Shank Holder Spacing
4.5 in
Weight
2756 lb
Scarificateur en V au milieu de la machine Cat
Cat
Nombre de dents du ripper standard
13
Profondeur de rippage, maximale
11.5 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Largeur de travail
70.1 in
Force de pénétration
20233 lb
Force d'extraction
6744 lb
Porte-dents
13
Espacement du porte-dents de scarificateur
4.6 in
Poids
2275 lb
Cat Mid-Machine V-Shape Scarifier
Cat
Number of Standard Shanks
13
Ripping Depth, Maximum
11.5 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
70.1 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
13
Scarifier Shank Holder Spacing
4.6 in
Weight
2275 lb
Ripper de niveleuse 120 Cat® pour applications intensives.
Cat
Nombre de dents du ripper standard
3
Profondeur de rippage, maximale
17.1 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120 LVR
Largeur de travail
90.9 in
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé
40.3 in
Force de pénétration
13031.5 lb
Force d'extraction
5875.3 lb
Porte-dents
5
Espacement de porte-dents du ripper
21 in
Poids
1929 lb
Ripper de niveleuse Cat® 120 pour applications intensives
Cat
Nombre de dents du ripper standard
3
Profondeur de rippage, maximale
17.1 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé
40.3 in
Largeur de travail
90.9 in
Force d'extraction
5875.3 lb
Force de pénétration
13031.5 lb
Porte-dents
5
Espacement de porte-dents du ripper
21 in
Poids
1929 lb
Ripper de niveleuse Cat®
Cat
Nombre de dents du ripper standard
3
Profondeur de rippage, maximale
13 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120 LVR
Largeur de travail
90.2 in
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé
35.4 in
Force de pénétration
11763.9 lb
Force d'extraction
5873.1 lb
Porte-dents
5
Espacement de porte-dents du ripper
21 in
Poids
1501.4
Ripper de niveleuse Cat® pour machines 120 LVR
Cat
Nombre de dents du ripper standard
3
Profondeur de rippage, maximale
13 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse
120 LVR
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé
35.4 in
Largeur de travail
90.2 in
Force d'extraction
5873.1 lb
Force de pénétration
11763.9 lb
Porte-dents
5
Espacement de porte-dents du ripper
21 in
Poids
1501.4 lb
1 - 14 sur 14 résultats
1 - 14 sur 14 résultats