ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים7L-9198: בורג אלן
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים7L-9198: בורג אלן
7L-9198: בורג אלן

בורג / מכסה ראש מכסה ראש HEX SOCKET

מותג: Cat

תמונות מוצר
7L-9198: בורג אלן
7L-9198: בורג אלן

בורג / מכסה ראש מכסה ראש HEX SOCKET

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 7L-9198

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך בורג (אינץ'): 3
אורך אחיזה (אינץ'): 0.25
חומר: פלדה,סגסוגת פלדה
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Grip Length (mm): 6.35
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 76.2
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7L-9198

קצה כוח המשאבה

WSP305

משאבה

WS305 XD WS273 XD

דוזר גלגלים

854G 854 854K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה