חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4277 lb
Length
74.4 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
3992.6 lb
Length
74.4 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
4078.5 lb
Length
78 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4360.7 lb
Length
78 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
1 - 4 מתוך 4 תוצאות
1 - 4 מתוך 4 תוצאות