ביתציוד לסדנאותציוד אחר לסדנאותמוצרי סדנא אחרים143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
ביתציוד לסדנאותציוד אחר לסדנאותמוצרי סדנא אחרים143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket

Cat® Torque Converter Lifting Bracket is used for the safe removal, support, and installation of the torque converter assembly

מותג: Cat

תמונות מוצר
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket

Cat® Torque Converter Lifting Bracket is used for the safe removal, support, and installation of the torque converter assembly

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
תיאור של מק"ט 143-5455

The Torque Converter Lifting Bracket handles the torque converter assembly during maintenance and replacement tasks. This bracket is engineered to securely attach to the torque converter, allowing for stable lifting and maneuvering. It facilitates the safe and efficient removal of the torque converter from the equipment and ensures accurate alignment during reinstallation. The bracket works in conjunction with a lifting mechanism, such as a crane and hoist, enabling mechanics to handle the equipment with ease and precision. Its robust use minimizes the risk of damage to the converter and the equipment and reduces the physical strain on the operator. By providing reliable support throughout the process.

Attributes:
• Ensures accurate alignment of the torque converter during lifting and installation.
• Minimizes the risk of damage to the torque converter.
• Provides secure support for lifting the torque converter during installation and removal.

Applications:
The Torque Converter Lifting Bracket is applied during the removal and installation of the torque converter assembly, the bracket helps to prevent damage to the torque converter and the equipment, while also reducing the physical strain on mechanics.

הצג עוד
מפרט למק"ט 143-5455

יחידות מידה

ארה"במטרי
Weight (kg): 58.0
Weight (lb): 127.868
Length (mm): 1,708.0
Length (in): 67.244
Width (mm): 710.5
Width (in): 27.972
Thickness (mm): 19.05
Thickness (in): 0.75
Material: Structural Steel
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה