Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket

Cat® Torque Converter Lifting Bracket is used for the safe removal, support, and installation of the torque converter assembly

Марка: Cat

Зображення виробу
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket
143-5455: 19.05mm Thickness Torque Converter Lifting Bracket

Cat® Torque Converter Lifting Bracket is used for the safe removal, support, and installation of the torque converter assembly

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 143-5455

The Torque Converter Lifting Bracket handles the torque converter assembly during maintenance and replacement tasks. This bracket is engineered to securely attach to the torque converter, allowing for stable lifting and maneuvering. It facilitates the safe and efficient removal of the torque converter from the equipment and ensures accurate alignment during reinstallation. The bracket works in conjunction with a lifting mechanism, such as a crane and hoist, enabling mechanics to handle the equipment with ease and precision. Its robust use minimizes the risk of damage to the converter and the equipment and reduces the physical strain on the operator. By providing reliable support throughout the process.

Attributes:
• Ensures accurate alignment of the torque converter during lifting and installation.
• Minimizes the risk of damage to the torque converter.
• Provides secure support for lifting the torque converter during installation and removal.

Applications:
The Torque Converter Lifting Bracket is applied during the removal and installation of the torque converter assembly, the bracket helps to prevent damage to the torque converter and the equipment, while also reducing the physical strain on mechanics.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 143-5455

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Weight (kg): 58,0
Weight (lb): 127,868
Length (mm): 1 708,0
Length (in): 67,244
Width (mm): 710,5
Width (in): 27,972
Thickness (mm): 19,05
Thickness (in): 0,75
Material: Structural Steel
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено