ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל310-5827: נעל זחל
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל
310-5827: נעל זחל
310-5827: נעל זחל

נעל זחל (עבודה בתנאים קיצוניים, חד-זיזית, חתוכה)

מותג: Cat

תמונות מוצר
310-5827: נעל זחל
310-5827: נעל זחל

נעל זחל (עבודה בתנאים קיצוניים, חד-זיזית, חתוכה)

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 310-5827
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 310-5827

יחידות מידה

ארה"במטרי
רוחב נעל (אינץ'): 36.024
סוג הנעל: שירות קיצוני, חד-זיזית, חתוכה
גודל בורג (מ"מ): 1 3/8
שיפוע זחל (אינץ'): 12.5
שיפוע זחל (מ"מ): 317.5
גודל בורג (אינץ'): 1 3/8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.52
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.52
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.404
Shoe Section 1E Spec: 1E1291
Bolt Hole Diameter (mm): 35.65
Plate Thickness (mm): 24.5
Shoe Width (mm): 915
Plate Thickness (in): 0.965
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD,HDXL,GD
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 310-5827

טרקטור מסוג מסלול

D11R D11T D11

הצג עוד
השווה בין חלקים חלופיים
310-5827
החלק הזה:
310-5827: נעל זחל
רוחב נעל (אינץ')

36.024

שיפוע זחל (אינץ')

12.5

גודל בורג (אינץ')

1 3/8

תיאור

נעל זחל (עבודה בתנאים קיצוניים, חד-זיזית, חתוכה)

589-2481
החלק הזה:
589-2481: נעל מסלול רחבה 915 מ"מ
רוחב נעל (אינץ')

36.024

שיפוע זחל (אינץ')

12.50

Bolt Hole Diameter (in)

1.404

תיאור

Cat® 915mm Wide, 915 Grouser Track נעל מספקת אחיזה, יציבות ותמיכה משופרים למרכב התחתון

602-6492
החלק הזה:
602-6492: Track Shoe
Shoe Width (in)

36.024

Bolt Hole Diameter (in)

1.404

Plate Thickness (in)

1.043

תיאור

Cat® Track Shoe Single Grouser, 915mm Wide, Regular Joint, SES, ARM

310-5839
החלק הזה:
310-5839: נעל זחל
רוחב נעל (אינץ')

36.024

שיפוע זחל (אינץ')

12.5

גודל בורג (אינץ')

1 3/8

תיאור

נעל זחל (עבודה בתנאים קיצוניים, חד-זיזית, טרפזית)

חלקים קשורים
582-7736
582-7736: נעל מסלול 710 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
599-9614
599-9614: דוב טיאט אבדה
בדוק מחיר
589-2480
589-2480: נעל מסלול 810 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
599-9607
599-9607: נעל מסלול 710 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
599-9608
599-9608: נעל מסלול 710 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
599-9610
599-9610: נעל מסלול 710 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
599-9616
599-9616: נעל מסלול 810 מ"מ רחבה
בדוק מחיר
367-8463
367-8463: 2 נעל מסלול משותפת
בדוק מחיר
310-5829
310-5829: נעל זחל
בדוק מחיר
310-5823
310-5823: Grouser Track Shoe
בדוק מחיר
310-5831
310-5831: נעל זחל
בדוק מחיר
393-6356
393-6356: נעל זחל
בדוק מחיר
393-6360
393-6360: נעל זחל
בדוק מחיר
310-5825
310-5825: נעל זחל
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה