ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן

Cat® M8 X 1.25 בורג ראש אוגן פלדה של יציאת פליטה טורבו

מותג: Cat

תמונות מוצר
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן
376-2720: M8 X 1.25 בורג ראש אוגן

Cat® M8 X 1.25 בורג ראש אוגן פלדה של יציאת פליטה טורבו

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 376-2720
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 376-2720

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך בורג (אינץ'): 1.772
אורך בורג (מ"מ): 45
סוג בורג: ראש אוגן משושה
ציפוי: שמן עם חומר מונע קורוזיה
אורך אחיזה (אינץ'): 0.906
אורך אחיזה (מ"מ): 23
תבריג: גס
חומר: נוזל ציפוי,פלדת פחמן
גודל תבריג (אינ'ץ - הברגות באינץ') (אינץ'): 1.25-M8
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 376-2720

על משאית בכביש מהיר

CT680 CT681 CT660

מנוע - משאית

CT11 CT13 SCR CT13 CT15

מנוע - מכונה

CT13

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה