HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25

Parafuso da Cabeça de Flange de Aço Cat® M8 X 1,25 da Saída de Escape do Turbo

Marca: Cat

Imagens do Produto
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25
376-2720: Parafuso da Cabeça de Flange M8 x 1,25

Parafuso da Cabeça de Flange de Aço Cat® M8 X 1,25 da Saída de Escape do Turbo

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 376-2720
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 376-2720

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento do Parafuso (pol): 1,772
Comprimento do Parafuso (mm): 45
Tipo de Parafuso: Parafuso de Flange Sextavado
Revestimento: Óleo com Anticorrosivo
Comprimento do Cabo (pol): 0,906
Comprimento do Cabo (mm): 23
Rosca: Grosso
Material: Fluido de Revestimento,Aço Carbono
Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): M8-1.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 376-2720

CAMINHÃO RODOVIÁRIO

CT680 CT681 CT660

MOTOR - MÁQUINA

CT13

MOTOR - CAMINHÃO

CT11 CT13 SCR CT13 CT15

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista