Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট

Cat® M8 X 1.25 টার্বো এক্সহস্ট আউটলেটের স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট
376-2720: M8 X 1.25 ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট

Cat® M8 X 1.25 টার্বো এক্সহস্ট আউটলেটের স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
376-2720 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 376-2720 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 1.772
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 45
বোল্টের প্রকার: হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ হেড
কোটিং: অয়েল সহ কোরোসন ইনহিবিটর
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.906
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 23
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): M8-1.25
উপদান: তরলের কোটিং,কার্বন স্টিল
থ্রেড: কোর্স
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 376-2720 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - মেশিন

CT13

ইঞ্জিন - ট্রাক

CT11 CT13 SCR CT13 CT15

অন হাইওয়ে ট্রাক

CT680 CT681 CT660

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন