ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי

Cat® Axial Shaft Seal V Ring blocks contaminants and fluid leaks, supporting system integrity in high speed drivetrain components.

מותג: Cat

תמונות מוצר
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי
463-9342: טבעת V של חותם פיר צירי

Cat® Axial Shaft Seal V Ring blocks contaminants and fluid leaks, supporting system integrity in high speed drivetrain components.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 463-9342

יחידות מידה

ארה"במטרי
Outside Diameter (in): 20.078
Outside Diameter (mm): 509.98
Overall Width (in): 0.98
Overall Width (mm): 24.89
Primary Sealing Material: NBR
Seal Type: V-Ring
Shaft Diameter (in): 18.898
Shaft Diameter (mm): 480.0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 463-9342

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה