ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורפיניםסיכות אחרות9N-3342: גל
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורפיניםסיכות אחרות
9N-3342: גל
9N-3342: גל

גל

מותג: Cat

תמונות מוצר
9N-3342: גל
9N-3342: גל

גל

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 9N-3342
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 9N-3342

יחידות מידה

ארה"במטרי
Diameter (mm): 24.98
Overall Length (mm): 69.5
Diameter (in): 0.983
Overall Length (in): 2.736
Material: Carbon Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 9N-3342

מנוע - סט גנרטורים

3208

סקיידר מסוג מסלול

55 54 54H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

מנוע - תעשייתי

3204

מנשא כלים משולב

IT28 IT18B IT28B IT18

מנוע - מכונה

3208

מנוע - משאית

3208

טרקטור מסוג מסלול

D5H D5H XL D4H III D4H D4H XL 953 5 4 943 4S 4P 5A 5P 5S 4A

דוזר גלגלים

G926 916 926E G916 926

מדחס ריצוף

PS-500

גלגל טרקטור-גרד

613C

מוצרי יער

FB221

מטעין מסוג מסלול

943 953

מחפר

215

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה