Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΠείροιΆλλοι πείροι9N-3342: ΑΞΟΝΑΣ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΠείροιΆλλοι πείροι
9N-3342: ΑΞΟΝΑΣ
9N-3342: ΑΞΟΝΑΣ

Άξονας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9N-3342: ΑΞΟΝΑΣ
9N-3342: ΑΞΟΝΑΣ

Άξονας

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9N-3342
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9N-3342

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Diameter (mm): 24,98
Overall Length (mm): 69,5
Diameter (in): 0,983
Overall Length (in): 2,736
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9N-3342

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3204

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

215

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3208

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT28 IT18B IT28B IT18

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

613C

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

PS-500

FOREST PRODUCTS

FB221

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

55 54 54H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

G926 916 926E G916 926

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3208

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D5H D5H XL D4H III D4H D4H XL 953 5 4 943 4S 4P 5A 5P 5S 4A

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

3208

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

943 953

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό