होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन9N-3342: शाफ़्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन
9N-3342: शाफ़्ट
9N-3342: शाफ़्ट

शाफ़्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9N-3342: शाफ़्ट
9N-3342: शाफ़्ट

शाफ़्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9N-3342 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9N-3342 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Diameter (mm): 24.98
Overall Length (mm): 69.5
Diameter (in): 0.983
Overall Length (in): 2.736
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9N-3342 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3208

ट्रैक-टाइप स्किडर

55 54 54H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

ट्रैक-टाइप लोडर

943 953

इंजन - ट्रक

3208

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D5H D5H XL D4H III D4H D4H XL 953 5 4 943 4S 4P 5A 5P 5S 4A

व्हील डोज़र

G926 916 926E G916 926

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613C

वन उत्पाद

FB221

इंजन - औद्योगिक

3204

एक्स्कैवेटर

215

फ़र्श कॉम्पैक्टर

PS-500

इंजन - मशीन

3208

एकीकृत टूलकैरियर

IT28 IT18B IT28B IT18

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें