חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
1 - 2 מתוך 2 תוצאות
1 - 2 מתוך 2 תוצאות
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
81.1 in
Capacity
1807.8 lb
Overall Depth
61 in
Weight
599.7 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
83.9 in
Capacity
2006.2 lb
Overall Depth
64.2 in
Weight
608.5 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow