Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
1 - 2 з 2 результати
1 - 2 з 2 результати
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
81.1 in
Capacity
1807.8 lb
Overall Depth
61 in
Weight
599.7 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
83.9 in
Capacity
2006.2 lb
Overall Depth
64.2 in
Weight
608.5 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow