ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
81.1 in
Capacity
1807.8 lb
Overall Depth
61 in
Weight
599.7 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
83.9 in
Capacity
2006.2 lb
Overall Depth
64.2 in
Weight
608.5 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow