होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट

एक्सेस लैडर के लिए Cat® 12 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट
135-5154: 12 मिलीमीटर मोटा लैडर माउंटिंग ब्रैकेट

एक्सेस लैडर के लिए Cat® 12 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
135-5154135-5154
134-2552134-2552
112-4558112-4558
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
135-5154 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 135-5154 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल चौड़ाई (mm): 150
कुल चौड़ाई (in): 5.91
कुल लंबाई (mm): 220
कुल लंबाई (in): 8.66
कुल ऊंचाई (mm): 78
कुल ऊंचाई (in): 3.07
सामग्री की मोटाई (mm): 12
सामग्री की मोटाई (in): 0.47
सामग्री: स्टील
होल साइज़ (mm): 14 (4X), 16 (2X)
होल का आकार (in): 0.55 (4X), 0.61 (2X)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 135-5154 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

844 834G 844H 854G 834H 854K 988F II 988G 988H 990 II 992G 990H 992K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें