HomeCabinesOutros Componentes de Cabine135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
Home
CabinesOutros Componentes de Cabine
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura

Suporte de Montagem Cat® com Espessura de 12 mm para Escada de Acesso

Marca: Cat

Imagens do Produto
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura
135-5154: Suporte de Montagem da Escada com 12 mm de Espessura

Suporte de Montagem Cat® com Espessura de 12 mm para Escada de Acesso

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 135-5154
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 135-5154

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total - (mm): 150
Largura Total (pol): 5,91
Comprimento Total (mm): 220
Comprimento Total (pol): 8,66
Altura Total (mm): 78
Altura total (pol): 3,07
Espessura do Material (mm): 12
Espessura do Material (pol): 0,47
Material: Aço
Tamanho do Furo (mm): 14 (4X), 16 (2X)
Tamanho do Furo (pol): 0.55 (4X), 0.61 (2X)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 135-5154

TRATOR DE RODAS

844 834G 844H 854G 834H 854K 988F II 988G 988H 990 II 992G 990H 992K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista