Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট

Cat® অ্যাক্সেস ল্যাডারের জন্য 12mm পুরু মাউন্টিং ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
135-5154: 12mm পুরু ল্যাডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট

Cat® অ্যাক্সেস ল্যাডারের জন্য 12mm পুরু মাউন্টিং ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Mounting bracket for the operator step ladder.

Attributes:
• Steel bracket
• Finish: Medium gloss black paint
• For use with M12 or 1/2 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Mounting bracket for the operator step ladder.

Attributes:
• Steel bracket
• Finish: Medium gloss black paint
• For use with M12 or 1/2 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (mm): 150
মোট প্রস্থ (in): 5.91
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 220
মোট দৈর্ঘ্য (in): 8.66
মোট উচ্চতা (mm): 78
মোট উচ্চতা (in): 3.07
উপাদান পুরুত্ব (mm): 12
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.47
উপদান: স্টিল
হোলের সাইজ (mm): 14 (4X), 16 (2X)
হোলের সাইজ (in): 0.55 (4X), 0.61 (2X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (mm): 150
মোট প্রস্থ (in): 5.91
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 220
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Dozer
844834G844H854G834H854K
Wheel Loader
988F II988G988H990 II992G990H992K
আরও দেখুন
Wheel Dozer
844834G844H854G834H854K
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
135-5154 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন