होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच148-0757: स्विच असेंबली-मैग्नेटिक
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच
148-0757: स्विच असेंबली-मैग्नेटिक
148-0757: स्विच असेंबली-मैग्नेटिक

Cat® मैग्नेटिक स्विच असेंबली (24 V)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
148-0757: स्विच असेंबली-मैग्नेटिक
148-0757: स्विच असेंबली-मैग्नेटिक

Cat® मैग्नेटिक स्विच असेंबली (24 V)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
148-0757 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 148-0757 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 74
ऊंचाई (in): 1.9
लंबाई (mm): 50 (switch), 230 (cable)
चौड़ाई (in): 2.9
लंबाई (in): 2 (switch), 9 (cable)
ऊंचाई (mm): 48
तापमान (°F): -76° to 250°
तापमान (°C): -60° to 121°
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 148-0757 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3512E CG137-08 C7 3512E C175-16 3516C C-9 CG137-08 CG137-12 G3306B G3512 G3516 G3508 G3304B

पेट्रोलियम उत्पाद

3516C C175-16 C27 C15 C18 G3306B C32

इंजन - जनरेटर सेट

XQG400 C32 XQG135 XQ2280 XQC1200 XQC1600 C175-16 3512E 3516C C9.3 3516E 3512C DE1100 DE800S POWER SYS

सामुद्रिक उत्पाद

DE1400 D1250 C27 DE1000S C32 CG137-08 XQP1100 D1500 C175-20 C32B C32 GEN SET C175-16 DE1500 CG137-12 3406C 3516C GEN G3306 DE1250S G3306B D1000 DE1250 C175-16GENSET 3516C C18 C15 C32 GENSET 3516E D800 3512C 3512E C32 C18 C175-16 3516C 3516E 3512C 3516C C32

एक्स्कैवेटर

330C LN 330C L 325C L 330C FM 330C 325C FM 325C 330C

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M325C MH

इंजन - ट्रक

C9 3126

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6R II

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B

मोटर ग्रेडर

120H 135H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें