Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ148-0757: সুইচ অ্যাসেম্বলি-ম্যাগনেটিক
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
148-0757: সুইচ অ্যাসেম্বলি-ম্যাগনেটিক
148-0757: সুইচ অ্যাসেম্বলি-ম্যাগনেটিক

Cat® ম্যাগনেটিক সুইচ অ্যাসেম্বলি (24 V)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
148-0757: সুইচ অ্যাসেম্বলি-ম্যাগনেটিক
148-0757: সুইচ অ্যাসেম্বলি-ম্যাগনেটিক

Cat® ম্যাগনেটিক সুইচ অ্যাসেম্বলি (24 V)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
148-0757 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 148-0757 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
তাপমাত্রা (°F): -76° to 250°
প্রস্থ (in): 2.9
দৈর্ঘ্য (in): 2 (switch), 9 (cable)
তাপমাত্রা (°C): -60° to 121°
উচ্চতা (mm): 48
উচ্চতা (in): 1.9
প্রস্থ (mm): 74
দৈর্ঘ্য (mm): 50 (switch), 230 (cable)
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 148-0757 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3516C C175-16 C27 C15 C18 G3306B C32

ম্যারিন পণ্য

DE1400 D1250 C27 DE1000S C32 CG137-08 XQP1100 D1500 C175-20 C32B C32 GEN SET C175-16 DE1500 CG137-12 3406C 3516C GEN G3306 DE1250S G3306B D1000 DE1250 C175-16GENSET 3516C C18 C15 C32 GENSET 3516E D800 3512C 3512E C32 C18 C175-16 3516C 3516E 3512C 3516C C32

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3512E CG137-08 C7 3512E C175-16 3516C C-9 CG137-08 CG137-12 G3306B G3512 G3516 G3508 G3304B

মোটর গ্রেডার

120H 135H

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6R II

জেনেরেটর

SR4 SR5 SR4B

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

XQG400 C32 XQG135 XQ2280 XQC1200 XQC1600 C175-16 3512E 3516C C9.3 3516E 3512C DE1100 DE800S POWER SYS

এক্সকেভেটর

330C LN 330C L 325C L 330C FM 330C 325C FM 325C 330C

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M325C MH

ইঞ্জিন - ট্রাক

C9 3126

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন