Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες148-0757: Συγκρότημα διακόπτη-Μαγνητικός
Αρχική οθόνη
Ηλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες
148-0757: Συγκρότημα διακόπτη-Μαγνητικός
148-0757: Συγκρότημα διακόπτη-Μαγνητικός

Συγκρότημα μαγνητικού διακόπτη Cat® (24 V)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
148-0757: Συγκρότημα διακόπτη-Μαγνητικός
148-0757: Συγκρότημα διακόπτη-Μαγνητικός

Συγκρότημα μαγνητικού διακόπτη Cat® (24 V)

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
148-0757148-0757
238-5080238-5080
214-7568214-7568
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 148-0757
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 148-0757

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Θερμοκρασία (°F): -76° to 250°
Θερμοκρασία (°C): -60° to 121°
Πλάτος (ίντσες): 2,9
Μήκος (ίντσες): 2 (switch), 9 (cable)
Πλάτος (mm): 74
Ύψος (mm): 48
Ύψος (ίντσες): 1,9
Μήκος (mm): 50 (switch), 230 (cable)
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 148-0757

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512E CG137-08 C7 3512E C175-16 3516C C-9 CG137-08 CG137-12 G3306B G3512 G3516 G3508 G3304B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

DE1400 D1250 C27 DE1000S C32 CG137-08 XQP1100 D1500 C175-20 C32B C32 GEN SET C175-16 DE1500 CG137-12 3406C 3516C GEN G3306 DE1250S G3306B D1000 DE1250 C175-16GENSET 3516C C18 C15 C32 GENSET 3516E D800 3512C 3512E C32 C18 C175-16 3516C 3516E 3512C 3516C C32

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6R II

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

XQG400 C32 XQG135 XQ2280 XQC1200 XQC1600 C175-16 3512E 3516C C9.3 3516E 3512C DE1100 DE800S POWER SYS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C9 3126

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

330C LN 330C L 325C L 330C FM 330C 325C FM 325C 330C

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

120H 135H

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR5 SR4B

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M325C MH

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3516C C175-16 C27 C15 C18 G3306B C32

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό