होमवर्कशॉप के सामानटूलन्यूमैटिक टूलड्रिल222-3061: न्यूमैटिक ड्रिल
होमवर्कशॉप के सामानटूलन्यूमैटिक टूलड्रिल222-3061: न्यूमैटिक ड्रिल
222-3061: न्यूमैटिक ड्रिल

Cat® न्यूमैटिक्स ड्रिल (3/8 इंच) (रिवर्सिबल)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
222-3061: न्यूमैटिक ड्रिल
222-3061: न्यूमैटिक ड्रिल

Cat® न्यूमैटिक्स ड्रिल (3/8 इंच) (रिवर्सिबल)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 222-3061 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ड्रिल चक (कीलेस): 234-0544
सुझाया गया होज़ का आकार, ID न्यूनतम (mm): 8.0
सुझाया गया हवा का प्रेशर (psig): 90.0
पावर (वॉट): 224.0
थ्रेड का आकार (in): 1/4-18 NPT (एयर इनलेट)
ड्रिल चक (की): 243-6496
फ़्री स्पीड हवा की उपभोग (LPM): 283.2
हवा की उपभोग, कार्यकारी (SCFM): 43.0
सुझाया गया हवा का प्रेशर (kPa): 620.0
टोर्क रेंज (in-lb): 0 से 35
हवा का उपभोग, कार्यकारी (LPM): 1218 (SCFM से) और 170 (CFM से)
स्पिंडल थ्रेड का आकार (in): 3/8-24 UNF
हवा की उपभोग, फ़्री स्पीड (LPM): 2009 (SCFM से) और 283 (CFM से)
आवाज़ का लेवल, कार्यकारी (dBa): 104.0
व्यास (in): 1.0
एयर इनलेट थ्रेड आकार (in): 1/4 - 18 NPT
वज़न (lb): 2.85
कुल लंबाई (mm): 199.0
व्यास (mm): 1.6
फ़्री स्पीड (RPM): 2,000.0
कुल लंबाई (in): 7.9
हवा का उपभोग, फ़्री स्पीड (CFM): 10.0
फ़्री स्पीड हवा की उपभोग (CFM): 10.0
पावर (hp): 0.3
टोर्क रेंज (N-m): 0 से 4
फ़्री स्पीड हवा की उपभोग (SCFM): 71.0
हवा का उपभोग, कार्यकारी (CFM): 6.0
हवा की उपभोग, फ़्री स्पीड (SCFM): 71.0
आवाज़ का लेवल, फ़्री स्पीड (dBa): 92.0
होज़ का सुझाया गया आकार, ID न्यूनतम (in): 5/16
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें