होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टममफ़लर324-4165: मफ़लर ब्रैकेट
होम
इंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टममफ़लर
324-4165: मफ़लर ब्रैकेट
324-4165: मफ़लर ब्रैकेट

Cat® स्टील मफ़लर ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

fallback-image
324-4165: मफ़लर ब्रैकेट

Cat® स्टील मफ़लर ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
324-4165 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 324-4165 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (in): 2.15
कुल चौड़ाई (mm): 131
लंबाई (mm): 331.5
कुल चौड़ाई (in): 5.16
कुल लंबाई (mm): 332
सामग्री: स्टील
कुल लंबाई (in): 13.05
वज़न (kg): 4.5
वज़न (lb): 9.92
कुल ऊंचाई (mm): 88
चौड़ाई (in): 4.53
कुल ऊंचाई (in): 3.46
चौड़ाई (mm): 115
होल साइज़ (mm): 12 (2X)
होल का आकार (in): 0.47 (2X)
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 324-4165 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320D GC 323D S 320D L 320C L 323D L 323D LN 320D LRR 320C FM 320D FM 321D LCR 321C 320C 320D 320D LN 323D SA 320D RR 323D 323D LN 323D L

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें