Αρχική οθόνηΚινητήραςΣύστημα εξαγωγής καυσαερίωνΣιλανσιέ324-4165: Υποστήριγμα σιλανσιέ
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΣύστημα εξαγωγής καυσαερίωνΣιλανσιέ
324-4165: Υποστήριγμα σιλανσιέ
324-4165: Υποστήριγμα σιλανσιέ

Υποστήριγμα σιλανσιέ Cat® χάλυβα

Μάρκα: Cat

fallback-image
324-4165: Υποστήριγμα σιλανσιέ

Υποστήριγμα σιλανσιέ Cat® χάλυβα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Muffler Bracket helps to carry the whole Muffler setup in the Engine. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and is bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Provided with mounting slots fit to the fastener of size M10.
• Reduce noise and vibration.
• Provides structural support or attaches one component to another.
• Distributes loads and reduces stress concentrations to increase the overall structural strength.

Applications:
The Muffler Bracket is used to hold and carry the Muffler Set to the Flywheel Housing and tighten with the bolts and nuts in the Engine Arrangement.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

The Muffler Bracket helps to carry the whole Muffler setup in the Engine. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and is bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Provided with mounting slots fit to the fastener of size M10.
• Reduce noise and vibration.
• Provides structural support or attaches one component to another.
• Distributes loads and reduces stress concentrations to increase the overall structural strength.

Applications:
The Muffler Bracket is used to hold and carry the Muffler Set to the Flywheel Housing and tighten with the bolts and nuts in the Engine Arrangement.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 2.15
Συνολικό πλάτος (mm): 131
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 5.16
Μήκος (mm): 331.5
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (mm): 332
Βάρος (kg): 4.5
Συνολικό μήκος (ίντσες): 13.05
Βάρος (λίβρες): 9.92
Συνολικό ύψος (mm): 88
Πλάτος (ίντσες): 4.53
Συνολικό ύψος (ίντσες): 3.46
Πλάτος (mm): 115
Μέγεθος οπής (mm): 12 (2X)
Μέγεθος οπής (ίντσες): 0.47 (2X)
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 2.15
Συνολικό πλάτος (mm): 131
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 5.16
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Excavator
320D GC323D S320D L320C L323D L323D LN320D LRR320C FM320D FM321D LCR321C320C320D320D LN323D SA320D RR323D
Mobile Hyd Power Unit
323D LN323D L
Προβολή περισσότερων
Excavator
320D GC323D S320D L320C L323D L323D LN320D LRR320C FM320D FM321D LCR321C320C320D320D LN323D SA320D RR323D
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 324-4165
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 324-4165
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 324-4165

The Muffler Bracket helps to carry the whole Muffler setup in the Engine. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and is bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Provided with mounting slots fit to the fastener of size M10.
• Reduce noise and vibration.
• Provides structural support or attaches one component to another.
• Distributes loads and reduces stress concentrations to increase the overall structural strength.

Applications:
The Muffler Bracket is used to hold and carry the Muffler Set to the Flywheel Housing and tighten with the bolts and nuts in the Engine Arrangement.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 324-4165

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 2.15
Συνολικό πλάτος (mm): 131
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 5.16
Μήκος (mm): 331.5
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (mm): 332
Βάρος (kg): 4.5
Συνολικό μήκος (ίντσες): 13.05
Βάρος (λίβρες): 9.92
Συνολικό ύψος (mm): 88
Πλάτος (ίντσες): 4.53
Συνολικό ύψος (ίντσες): 3.46
Πλάτος (mm): 115
Μέγεθος οπής (mm): 12 (2X)
Μέγεθος οπής (ίντσες): 0.47 (2X)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 324-4165

EXCAVATOR

320D GC 323D S 320D L 320C L 323D L 323D LN 320D LRR 320C FM 320D FM 321D LCR 321C 320C 320D 320D LN 323D SA 320D RR 323D

MOBILE HYD POWER UNIT

323D LN 323D L

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό