होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट330-2172: अडैप्टर-सीधा
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
330-2172: अडैप्टर-सीधा
330-2172: अडैप्टर-सीधा

फ़्लूड ले जाने वाला स्ट्रेट अडैप्टर (स्टोर)(फ़िल्‍टर)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
330-2172: अडैप्टर-सीधा
330-2172: अडैप्टर-सीधा
330-2172: अडैप्टर-सीधा
330-2172: अडैप्टर-सीधा
330-2172: अडैप्टर-सीधा

फ़्लूड ले जाने वाला स्ट्रेट अडैप्टर (स्टोर)(फ़िल्‍टर)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
330-2172 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 330-2172 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: स्ट्रेट
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
कनेक्टर का प्रकार: -8 स्टोर
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
सामग्री का ब्यौरा: स्टेनलेस स्टील
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
लंबाई (mm): 75
थ्रेड: 3/4-16 (2X)
Hex साइज़ (mm): 26
लंबाई (in): 2.95
हेक्स का आकार (in): 1.00
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 330-2172 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C4.4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627G 623H 621G 621H 623K LRC 623K 621K 623G 621G 627G

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CW12 CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-54B CB-44B CB-66B CB-68B CB7 CB46B

कार्य उपकरण

PM620 PM622 PM820 PM822 PM312 PM313 PM310

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
3K-0360
3K-0360: 16.36 मिलीमीटर की अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
कीमतें जांचें
6V-6609
6V-6609: 16.36 मिलीमीटर वाली आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
238-5080
238-5080: 16.36 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर रबर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें