Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (STOR)(ফিল্টার)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
330-2172: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (STOR)(ফিল্টার)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
330-2172 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 330-2172 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
কানেক্টরের প্রকার: -8 স্টোর
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
উপাদানের বিবরণ: স্টেনলেস স্টিল
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
দৈর্ঘ্য (mm): 75
থ্রেড: 3/4-16 (2X)
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 26
দৈর্ঘ্য (in): 2.95
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 1.00
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 330-2172 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM822 PM312 PM313 PM310

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C4.4

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627G 623H 621G 621H 623K LRC 623K 621K 623G 621G 627G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CW12 CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-54B CB-44B CB-66B CB-68B CB7 CB46B

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
3K-0360
3K-0360: 16.36mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
6V-6609
6V-6609: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
238-5080
238-5080: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন