AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques330-2172: Adaptateur droit
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
330-2172: Adaptateur droit
330-2172: Adaptateur droit

Adaptateur droit de transport de fluides (STOR) (filtre)

Marque: Cat

Images du produit
330-2172: Adaptateur droit
330-2172: Adaptateur droit
330-2172: Adaptateur droit
330-2172: Adaptateur droit
330-2172: Adaptateur droit

Adaptateur droit de transport de fluides (STOR) (filtre)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
330-2172330-2172
3K-03603K-0360
6V-83976V-8397
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 330-2172
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 330-2172

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Droit
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Type de connecteur: -8 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Désignation des matériaux: Acier inoxydable
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Longueur (mm): 75
Filetage: 3/4-16 (x2)
Taille de la vis hexagonale (mm): 26
Longueur (in): 2,95
Taille de la vis hexagonale (in): 1,00
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 330-2172

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CW12 CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-54B CB-44B CB-66B CB-68B CB7 CB46B

OUTIL DE TRAVAIL

PM620 PM622 PM820 PM822 PM312 PM313 PM310

MOTEUR - INDUSTRIEL

C4.4

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627G 623H 621G 621H 623K LRC 623K 621K 623G 621G 627G

Voir plus
Pièces associées
3K-0360
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
6V-6609
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mm
Vérifier le prix
238-5080
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert