साइन इन करें
लैडर के लिए Cat® स्टेप माउंटिंग प्लेट, संपूर्ण L X H X T: 25 X 115 X 5 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
लैडर के लिए Cat® स्टेप माउंटिंग प्लेट, संपूर्ण L X H X T: 25 X 115 X 5 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
Description:
Step mounting plates, such as 556-5080, are used with the rubber step support to mount the steps on the ladders.
Cat plates are designed and manufactured with high standards such that they can function well without any failure. Cat plates are used in different applications that can match with the customer specifications.
Attributes:
• Steel multiple holes on centerline mounting plate.
• Coating: Zinc Plated
• Overall Length: 25mm (0.98 in)
• Height: 115mm (4.53 in)
• Thickness: 5mm (0.20 in)
• Hole Size: 11mm (0.43 in) (2X)
• Hole Offset X Axis: 12.5mm (0.49 in).
• Hole Offset Y Axis: 15mm (0.59 in).
• Hole Spacing: 85mm (3.35 in)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application:
For 950 GC Wheel-Type Loader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें