ಸೈನ್ ಇನ್
ಲ್ಯಾಡರ್ಗಾಗಿ Cat® ಸ್ಟೆಪ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಟ್ಟಾರೆ L X H X T: 25 X 115 X 5mm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
ಲ್ಯಾಡರ್ಗಾಗಿ Cat® ಸ್ಟೆಪ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಟ್ಟಾರೆ L X H X T: 25 X 115 X 5mm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
Description:
Step mounting plates, such as 556-5080, are used with the rubber step support to mount the steps on the ladders.
Cat plates are designed and manufactured with high standards such that they can function well without any failure. Cat plates are used in different applications that can match with the customer specifications.
Attributes:
• Steel multiple holes on centerline mounting plate.
• Coating: Zinc Plated
• Overall Length: 25mm (0.98 in)
• Height: 115mm (4.53 in)
• Thickness: 5mm (0.20 in)
• Hole Size: 11mm (0.43 in) (2X)
• Hole Offset X Axis: 12.5mm (0.49 in).
• Hole Offset Y Axis: 15mm (0.59 in).
• Hole Spacing: 85mm (3.35 in)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application:
For 950 GC Wheel-Type Loader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ