Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट8W-6598: माउंटिंग A
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट
8W-6598: माउंटिंग A
8W-6598: माउंटिंग A

माउंट असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8W-6598: माउंटिंग A
8W-6598: माउंटिंग A

माउंट असेंबली

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).

Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.

Attributes:
Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.

Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.

Applications:
Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).

Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.

Attributes:
Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.

Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.

Applications:
Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 17.5
हेड की मोटाई (mm): 22.9
पैड की ऊंचाई (mm): 22.9
मानक बोल्ट आकार (mm): M16
अंदर का व्यास (in): 0.69
पैड की ऊंचाई (in): 0.9
पायलट के बाहर का व्यास (mm): 40
माउंट की ऊंचाई (in): 2.43
पायलट के बाहर का व्यास (in): 1.57
माउंट की ऊंचाई (mm): 61.7
बॉन्डेड स्लीव: हां
हेड के बाहर का व्यास (mm): 64.8
हेड के बाहर का व्यास (in): 2.55
हेड की मोटाई (in): 0.9
माउंट का प्रकार: दो-टुकड़े - गैर-सममित
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 17.5
हेड की मोटाई (mm): 22.9
पैड की ऊंचाई (mm): 22.9
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Motor Grader
14H NA16H NA14H14G16H16G
Wheel Loader
966 GC
अधिक देखें
Motor Grader
14H NA16H NA14H14G16H16G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8W-6598 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें