Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Επιλογή καταστήματος
Για τιμές και διαθεσιμότητα
Προσθήκη εξοπλισμού
Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).
Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.
Applications: Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).
Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.
Applications: Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (ίντσες): 2.55
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (mm): 64.8
Συνδεδεμένο μανίκι: Ναι
Ύψος προστατευτικού (ίντσες): 0.9
Πάχος κεφαλής (ίντσες): 0.9
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.69
Πάχος κεφαλής (mm): 22.9
Ύψος βάσης (mm): 61.7
Εξωτερική διάμετρος πιλότου (ίντσες): 1.57
Εσωτερική διάμετρος (mm): 17.5
Εξωτερική διάμετρος πιλότου (mm): 40
Ύψος προστατευτικού (mm): 22.9
Ύψος βάσης (ίντσες): 2.43
Τύπος βάσης: Δύο τεμάχια - Μη συμμετρικά
Τυπικό μέγεθος μπουλονιού (mm): M16
Material: Carbon Steel
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (ίντσες): 2.55
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (mm): 64.8
Συνδεδεμένο μανίκι: Ναι
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Motor Grader
14H NA16H NA14H14G16H16G
Wheel Loader
966 GC
Προβολή περισσότερων
Motor Grader
14H NA16H NA14H14G16H16G
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8W-6598
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8W-6598
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 8W-6598
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).
Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.
Applications: Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8W-6598
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (ίντσες): 2.55
Εξωτερική διάμετρος κεφαλής (mm): 64.8
Συνδεδεμένο μανίκι: Ναι
Ύψος προστατευτικού (ίντσες): 0.9
Πάχος κεφαλής (ίντσες): 0.9
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.69
Πάχος κεφαλής (mm): 22.9
Ύψος βάσης (mm): 61.7
Εξωτερική διάμετρος πιλότου (ίντσες): 1.57
Εσωτερική διάμετρος (mm): 17.5
Εξωτερική διάμετρος πιλότου (mm): 40
Ύψος προστατευτικού (mm): 22.9
Ύψος βάσης (ίντσες): 2.43
Τύπος βάσης: Δύο τεμάχια - Μη συμμετρικά
Τυπικό μέγεθος μπουλονιού (mm): M16
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8W-6598
MOTOR GRADER
14H NA 16H NA 14H 14G 16H 16G
WHEEL LOADER
966 GC
Προβολή περισσότερων
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.