होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट

Cat® M6x1 थ्रेड 20 मिलीमीटर लंबा हेक्स हेड ऐड्हीसिव थ्रेड लॉक बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
9X-2022: M6X1 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट

Cat® M6x1 थ्रेड 20 मिलीमीटर लंबा हेक्स हेड ऐड्हीसिव थ्रेड लॉक बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9X-2022 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9X-2022 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.787
बोल्ट की लंबाई (mm): 20
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल
Grip Length (in): 0.118
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 3
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,लो मिश्रित स्‍टील,सीलेंट / एड्हेसिव एड्हेसिव
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9X-2022 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C-12 C-10 3176C 3176B C9 C-9 C11 C13 3196

पेट्रोलियम उत्पाद

C13 C11 C9

सामग्री हैंडलर

MH3260

चैलेंजर

85C 75C

सामुद्रिक उत्पाद

3512 3176B

एक्स्कैवेटर

352F OEM 352F 345B II 345B L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 349D2 L 349D2 352 352F-VG 355 349E L 365B II 345D L VG 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 349E 345B 349F 345D 352 UHD 365B 349E L HVG 349E 345D 349D L 349D2 352FMHPU

इंजन - ट्रक

C7 C9 3176B C-10 C-12 C11 C13 3176

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6 D6XE D6 XE

व्हील डोज़र

972G II 980 XE 982XE 980K HLG 980XE 972H 980L 980K 980M 980 982 966H 980GC 966G II 982 XE 982M

रोड रीक्लेमर

RM-500

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700 II R1700 XE

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें