Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1

Μπουλόνι ασφαλείας σπειρώματος εξαγωνικής κεφαλής Cat® σπείρωμα M6x1 μήκους 20mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1
9X-2022: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M6X1

Μπουλόνι ασφαλείας σπειρώματος εξαγωνικής κεφαλής Cat® σπείρωμα M6x1 μήκους 20mm

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9X-2022
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9X-2022

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0,787
Μήκος μπουλονιού (mm): 20
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι
Grip Length (in): 0,118
Μήκος λαβής (mm): 3
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ,Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης,Στεγανοποιητικά / Κόλλες Κόλλα
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9X-2022

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

C-12 C-10 3176C 3176B C9 C-9 C11 C13 3196

ROAD RECLAIMER

RM-500

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512 3176B

CHALLENGER

85C 75C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

972G II 980 XE 982XE 980K HLG 980XE 972H 980L 980K 980M 980 982 966H 980GC 966G II 982 XE 982M

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6 D6XE D6 XE

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C7 C9 3176B C-10 C-12 C11 C13 3176

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

352F OEM 352F 345B II 345B L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 349D2 L 349D2 352 352F-VG 355 349E L 365B II 345D L VG 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 349E 345B 349F 345D 352 UHD 365B 349E L HVG 349E 345D 349D L 349D2 352FMHPU

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3260

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1700 II R1700 XE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

C13 C11 C9

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό