AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1

Boulon de blocage de filetage adhésif à tête hexagonale Cat® M6x1 fileté de 20 mm de long

Marque: Cat

Images du produit
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1
9X-2022: Boulon à tête hexagonale à filetage M6 x 1

Boulon de blocage de filetage adhésif à tête hexagonale Cat® M6x1 fileté de 20 mm de long

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9X-2022
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-2022

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0,787
Longueur du boulon (mm): 20
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Grip Length (in): 0,118
Longueur de serrage (mm): 3
Matière: ACIER,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc,Adhésif Composés d'étanchéité / Adhésifs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-2022

PELLE HYDRAULIQUE

352F OEM 352F 345B II 345B L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 349D2 L 349D2 352 352F-VG 355 349E L 365B II 345D L VG 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 349E 345B 349F 345D 352 UHD 365B 349E L HVG 349E 345D 349D L 349D2 352FMHPU

CHALLENGER

85C 75C

TRACTEUR À CHAÎNES

D6 D6XE D6 XE

MOTEUR - INDUSTRIEL

C-12 C-10 3176C 3176B C9 C-9 C11 C13 3196

TRACTEUR SUR PNEUS

972G II 980 XE 982XE 980K HLG 980XE 972H 980L 980K 980M 980 982 966H 980GC 966G II 982 XE 982M

PELLE POUR MANUTENTION

MH3260

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1700 II R1700 XE

MOTEUR - TOMBEREAU

C7 C9 3176B C-10 C-12 C11 C13 3176

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RM-500

PRODUITS PÉTROLIERS

C13 C11 C9

PRODUITS MARINS

3512 3176B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert