Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
হোম145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার
145-0105: 0.25mm পুরু ভালভ স্পেসার

Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
145-0105 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 145-0105 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type: Flat
বাইরের ব্যাস (mm): 20.62
ভিতরে ব্যাস (mm): 3.18
বাইরের ব্যাস (in): 0.812
উপদান: শিম স্টিল,কার্বন স্টিল
Thickness (mm): 0.25
দৈর্ঘ্য (mm): 0.25
দৈর্ঘ্য (in): 0.009
Coating: Zinc Plated
ভিতরে ব্যাস (in): 0.125
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
Thickness (in): 0.01
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 145-0105 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

OEM সলিউশন

CAT WDS

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740 D400E II 740 D400E II 735 OEM 735

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

633E II 627G 627E 627F 623G 631E 623E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621E 621F 657G 621G 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 657E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785D 793D 789D 773 69D 775E 775D 773E 793D 772 773D 770 793C 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 785B 771D 775D 773E 776D 784C

এক্সকেভেটর

TH43-C18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন