Αρχική οθόνη145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
Αρχική οθόνη145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm

Αποστάτης Cat® για την παροχή ακριβούς απόστασης και ευθυγράμμισης για τον επιλογέα σασμάν και τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm
145-0105: Αποστάτης βαλβίδας πάχους 0,25 mm

Αποστάτης Cat® για την παροχή ακριβούς απόστασης και ευθυγράμμισης για τον επιλογέα σασμάν και τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 145-0105
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 145-0105

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος: Εγκοπή κεντρικής οπής
Washer Type: Flat
Εξωτερική διάμετρος (mm): 20,62
Εσωτερική διάμετρος (mm): 3,18
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,812
Υλικό: Προσθήκη χάλυβα,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thickness (mm): 0,25
Μήκος (mm): 0,25
Μήκος (ίντσες): 0,009
Coating: Zinc Plated
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,125
Μορφή κεντρικής οπής: Χωρίς σπείρωμα
Thickness (in): 0,01
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 145-0105

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SPF343C

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

785D 793D 789D 773 69D 775E 775D 773E 793D 772 773D 770 793C 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 785B 771D 775D 773E 776D 784C

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

TH43-C18

ΛΥΣΕΙΣ OEM

CAT WDS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C4.4

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

740 D400E II 740 D400E II 735 OEM 735

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

633E II 627G 627E 627F 623G 631E 623E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621E 621F 657G 621G 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 657E

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό