BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket214-1169: Soket
Beranda
Perlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket
214-1169: Soket
214-1169: Soket

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Merek: Cat

Gambar Produk
214-1169: Soket
214-1169: Soket

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 214-1169

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Steel
Panjang (mm): 82,55
Panjang (in.): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya