Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒214-1169: 插座
首頁
車間耗材工具棘輪和套管套筒
214-1169: 插座
214-1169: 插座

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

品牌: Cat

產品影像
214-1169: 插座
214-1169: 插座

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 214-1169 的規格

測量單位

美制公制
Material: Steel
長度 (mm): 82.55
長度 (in): 3.25
Drive (mm): 12.7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0.272
Weight (lb): 0.599
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天