Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια214-1169: Καρυδάκι
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
214-1169: Καρυδάκι
214-1169: Καρυδάκι

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
214-1169: Καρυδάκι
214-1169: Καρυδάκι

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 214-1169

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Material: Steel
Μήκος (mm): 82,55
Μήκος (ίντσες): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό