HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-1169: Kontakt
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
214-1169: Kontakt
214-1169: Kontakt

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Merke: Cat

Produktbilder
214-1169: Kontakt
214-1169: Kontakt

Cat® 15/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 214-1169

Måleenheter

USMetrisk
Material: Steel
Lengde (mm): 82,55
Lengde (tommer): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert