Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları4T-8072: Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları
4T-8072: Kesici Kenar
4T-8072: Kesici Kenar

Kesici Kenar 16 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
4T-8072: Kesici Kenar
4T-8072: Kesici Kenar
4T-8072: Kesici Kenar
4T-8072: Kesici Kenar
4T-8072: Kesici Kenar

Kesici Kenar 16 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
4T-80724T-8072
360-8960360-8960
327-6618327-6618
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
4T-8072 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
4T-8072 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 59,866
Edge Length (mm): 1.520,6
Position: Center
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 74,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (mm): 74,5
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
4T-8072 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

943

PALETLİ DOZER

953 943

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin