Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具鏟斗刀刃和刀刃保護鏟斗鏟刃4T-8072: 刀刃
首頁
掘地工具鏟斗刀刃和刀刃保護鏟斗鏟刃
4T-8072: 刀刃
4T-8072: 刀刃

16mm 刀刃

品牌: Cat

產品影像
4T-8072: 刀刃
4T-8072: 刀刃
4T-8072: 刀刃
4T-8072: 刀刃
4T-8072: 刀刃

16mm 刀刃

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
4T-8072 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 4T-8072 的規格

測量單位

美制公制
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 59.866
Edge Length (mm): 1,520.6
Position: Center
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 74.5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203.2
End 2 Hole Offset (in): 2.933
End 1 Hole Offset (in): 2.933
End 1 Hole Offset (mm): 74.5
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
檢視更多
零件編號 4T-8072 的相容型號

履帶式堆土機

953 943

履帶式裝載機

943

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天