Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ4T-8072: カッティング エッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ

カッティング エッジ16 mm

ブランド: Cat

製品画像
4T-8072: カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ
4T-8072: カッティング エッジ

カッティング エッジ16 mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
4T-8072の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4T-8072の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 59.866
Edge Length (mm): 1,520.6
Position: Center
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 74.5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203.2
End 2 Hole Offset (in): 2.933
End 1 Hole Offset (in): 2.933
End 1 Hole Offset (mm): 74.5
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号4T-8072と互換性のあるモデル

履帯式ローダ

943

ブルドーザ

953 943

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください